igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
48 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
120 mm
Poloměr ohybu [R]
120 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
279,90 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 877,90 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : RX48.120.120.05 877,90 CZK
Série energetických trubek RX48 | Extrémně odolné proti třískám energetické trubky, kryt otevíratelné na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 62 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitRX48.120.120.0120120