igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
200 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
930,16 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu9 301,60 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R4.80.10.200.09 301,60 CZK
Energy tube série R4.80 | Plně uzavřený: Otevíratelný na vnitřním a vnějším poloměru. | Vnitřní výška: 80 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200