igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
26 mm
Max. průměr kabelu
23 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
200 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
Dodací termín na vyžádání
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R2i.26.025.200.0Cena na vyžádání
Uzavřený energetický řetěz řady R2i.26 | Vyjímatelná podél vnitřního poloměru z obou stran (levá a pravá) | Vnitřní výška: 26 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200