igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
48 mm
Max. průměr kabelu
43 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
100 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
247,17 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 449,06 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R2.48.075.100.04 449,06 CZK
Uzavřené energetické řetězy řady R2.48 | Lze je otevřít podél vnějšího poloměru z obou stran (levé i pravé) | Vnitřní výška: 48 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR2.48.075.100.075100