igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
58 mm
Max. průměr kabelu
52 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
135 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
387,70 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 264,70 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : H4Q.58.100.135.04 264,70 CZK
H4Q.58 série | Příčky každý druhý článek řetězu: otevíratelné po vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 58 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitH4Q.58.100.135.0100135