igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
52 mm
Max. cable diameter
46 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
40 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
127,82 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 345,88 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E6.52.040.075.04 345,88 CZK
Energetický řetěz série E6.52 | Nízké vibrace, vhodný pro čisté prostory, otevíratelný na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 52 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.04075