igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
64 mm
Max. průměr kabelu
57 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
125 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
297,99 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 277,89 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E4.64L.075.125.03 277,89 CZK
Série energetického řetězu E4.64L | Příčky na každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 64 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE4.64L.075.125.075125