igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
162 mm
Max. cable diameter
145 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
200 mm
Poloměr ohybu [R]
250 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
3 215,52 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu16 077,60 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E4.162.20.250.016 077,60 CZK
E4.162 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 162mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250