igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
147,84 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu2 217,60 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E300.2/45.075.02 217,60 CZK
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE300.2/45.075.010075