igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
77 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
58,14 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 279,08 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E200.2/35.055.01 279,08 CZK
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE200.2/35.055.07755