E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm

easy chain series E065.2
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain series E065.2
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
5 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
19.5 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
18 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
928,62 CZK
13,86 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E065.2/9.018.0928,62 CZK
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm