Novinka
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
53 mm
Max. průměr kabelu
48 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
157,08 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 340,72 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : C6.53.050.075.175 340,72 CZK
Energy chain série C6.53 | Nejvhodnější do čistých prostor, velmi nízký otěr, vysoká pevnost | Vnitřní výška: 53mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075