Novinka
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
29 mm
Max. průměr kabelu
26 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
88,55 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 073,30 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : C6.29.030.055.174 073,30 CZK
Energetický řetěz série C6.29 | Nejvyšší vhodnost pro čisté prostory cleanroom, minimální otěr, vysoká stabilita | Vnitřní výška: 29 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055