igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
22 mm
Max. průměr kabelu
19.5 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
20 mm
Poloměr ohybu [R]
45 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
64,30 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 793,70 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : C6.22.020.045.173 793,70 CZK
Energetický řetěz řady C6.22 | Nejvhodnější pro čisté prostory cleanroom, téměř žádný otěr & vysoká pevnost | vnitřní výška: 22 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045