igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
28 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
48 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
34,65 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 143,45 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : B17i.2.048.01 143,45 CZK
Energetické řetězy série B17i | Otevíratelné na jedné straně po vnitřním poloměru | Vnitřní výška: 32 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitB17i.2.048.02548