igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
28 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
48 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
33,49 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 105,17 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : B17.1.048.01 105,17 CZK
Energetický řetěz série B17 | Otevíratelné na jedné straně podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 32 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitB17.1.048.01548