igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
204 mm
Max. průměr kabelu
184 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
325 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
3 543,16 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu14 172,64 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 840.13.325.014 172,64 CZK
Energetický řetěz série 840 | S příčky v každém článku: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 204 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325