igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnitřní výška [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
125 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
288,37 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 325,55 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 3480.050.125.04 325,55 CZK
3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125