igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
107,03 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 926,54 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 2600.05.063.01 926,54 CZK
2600 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides | Inner height: 35mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit2600.05.063.05063