igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
38 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
48,51 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 503,81 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 1450.038.075.01 503,81 CZK
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit1450.038.075.03875