TPE optický kabel (optický kabel) | CFLG.G, oba konce s konektorem ST

Ukončovaný model
LWL9040030 product image
igus-icon-lupe
  • Kabel ze skleněného vlákna pro aplikace s vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Connector ST/Connector ST
10
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace