Ukončovaný model
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Bend factor 12,5xd
• Stínění páru
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
igus-icon-lieferzeitMAT9048628
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Rovně na obou stranách
igus-icon-info
Tento díl je vyřazený model.
igus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.
Maximální délka přenosu: 10 m
* igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás!