TPE sběrnicový bus kabel | FireWire, konektor A: Molex pin B bez zamykání, konektor B: Molex pin B bez zamykání

Ukončovaný model
MAT9048627 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Bend factor 12,5xd
• Stínění páru
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048627
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Rovně na obou stranách
    igus-icon-info

    Tento díl je vyřazený model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.  Maximální délka přenosu: 10 m * igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás! 

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace