Konfekcionované kabely CAT5e, PUR pro zvýšené tahové zatížení, konektor A: kódování M12 Telegärtner, konektor B: kódování M12 Telegärtner

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • Pro zvýšené tahové zatížení
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolný proti biologickým olejům
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Ohniodolný
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace