Konfekcionované kabely CAT5e, PUR pro vyšší tahové zatížení, konektor A: Telegärtner RJ45 kov, konektor B: Telegärtner RJ45 kov

CAT9721003 product image
igus-icon-lupe
  • Pro zvýšené tahové zatížení
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolný proti biologickým olejům
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Ohniodolný
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721003
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace