Konfekcionované profinetové kabely, torzní PUR, konektor A: Harting RJ45 Han 3A, konektor B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9661002 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Čtyřhvězdicová struktura
• Pro roboty a torzní použití
• PUR vnější plášť
• Kroucení ±360°
• Celkové stínění
• Odolné proti vrypům
• Bez PVC a bez halogenů
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Záruka na 10 milionů cyklů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661002
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace