Konfekcionovaný Profinet kabeláž, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 kovový, konektor B: Telegärtner RJ45 kovový

CAT9561005 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Čtyřhvězdicová struktura
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Barva vnějšího pláště žlutozelená
• Bend factor 12,5xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561005
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace