Konfekcionované kabely CAT6A, TPE, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45 úhlový, Telegärtner

CAT9541017 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Bez vnitřního pláště
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Bend factor 12,5xd
• párové i celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541017
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace