Konfekcionované PROFINET kabely, PUR, konektor A: Yamaichi RJ45 kov, konektor B: Yamaichi RJ45 kov

CAT9461001 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCAT9461001
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace