Konfekcionované kabely Ethernet, CAT6a, PUR, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45, Telegärtner

CAT9441016 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Pro aplikace v energetických řetězech

• PUR vnější plášť

• Bend factor 12,5xd

• Stínění páru

• Odolné proti vrypům

• Odolné proti olejům a oheň retardující

• Odolnost vůči chladicím kapalinám

• Bez PVC a bez halogenů

• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441016
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace