Konfekcionované kabely CAT5e, PVC odolné proti olejům, konektor A: Yamaichi RJ45 v M23 Hummel domečku s převlečnou maticí, konektor B: Yamaichi RJ45 v M23 Hummel spojovací konektor domečku, uspořádání pinů crossover

CAT9340200 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Pro aplikace v energetických řetězech

• Vnější plášť z PVC

• Bend factor 12,5xd

• Celkové stínění

• Odolné proti olejům a oheň retardující

• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340200
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace