Konfekcionované kabely kategorie CAT5e, PUR, konektor A: Hirose RJ45, vnější zalomení do T, konektor B: Hirose RJ45, vnější zalomení do T

CAT9240440 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Pro aplikace v energetických řetězech

• PUR vnější plášť

• Bend factor 12,5xd

• Celkové stínění

• Odolné proti vrypům

• Odolné proti olejům a oheň retardující

• Odolnost vůči chladicím kapalinám

• Bez PVC a bez halogenů

• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240440
    (4x(2x0,15))C
    Přímý
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace