Konfekcionované kabely CAT5e, TPE, konektor A: Yamaichi RJ45 v domeček M23 převlečná matice HUMMEL, konektor B: Yamaichi RJ45 v domeček M23 převlečná matice HUMMEL, křížové zapojení pinů

CAT9040160 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Faktor ohybu 10xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040160
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace