Profinet kabely konfekcionované, TPE, konektor A: M12 rovný, 4-pólový, kódovaný D, konektor B: M12 rovný, 4-pólový, kódovaný D, 3 m

BUS9041270 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Čtyřhvězdicová struktura
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Barva vnějšího pláště žlutozelená
• Bend factor 12,5xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041270
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace