Konfekcionovaný Profibus kabel, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9pin, pin, 45°, IP67, konektor B: otevřený úsek

BUS9041263 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Faktor ohybu 10xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041263
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace