Konfekcionované propojovací kabely Profinet, PUR, konektor A: M12 přímý, 4pólový, D-kódovaný, konektor B: otevřený konec, 3 m

BUS9041172 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Čtyřhvězdicová struktura
• Pro aplikace v energetických řetězech
• PUR vnější plášť
• Barva vnějšího pláště žlutozelená
• Bend factor 12,5xd
• Celkové stínění
• Odolné proti vrypům
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Odolnost vůči chladicím kapalinám
• Bez PVC a bez halogenů
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041172
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace