Konfekcionované kabely pro Profibus, PUR, konektor A: Phoenix Contact IN: M12, 5-pinový, čep, přímý, OUT: M12, 5-pinový, čep, přímý, konektor B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinový, čep, 45° IP67

BUS9041162 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Pro aplikace s energetickými řetězy
  • Vnější plášť z PUR
  • Poloměr ohybu 12,5xd
  • Celkové stínění
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům a oheň retardující
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Bez obsahu PVC a halogenů
  • 10 milionů dvojitých zdvihů zaručeno
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitBUS9041162
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace