Konfekcionovaný kabely ProfiNet, PVC, konektor A: M12 rovný, 4 kolíky, kódování: D, konektor B: na konci odizol.- neosazený konektor, 3 m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Struktura starquad
  • Pro aplikace s energetickými řetězy
  • Vnější plášť z PVC
  • Vnější plášť žlutozelené barvy
  • Poloměr ohybu 12,5xd
  • Celkové stínění
  • odolné proti olejům & oheň retardující
  • 10 milionů dvojitých zdvihů zaručeno
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace