Konfekcionované kabely Profibus, PVC, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9pólový, čep, 45°, IP67, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5pólový, čep přímý, OUT: M12 5pólová zásuvka, přímý

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Pro aplikace v energetických řetězech

• Vnější plášť z PVC

• Bend factor 12,5xd

• Celkové stínění

• Odolné proti olejům a oheň retardující

• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041060
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace