Harnessed Profibus cables, PVC, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, straight, connector B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, end connector 90°

BUS9041059 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Pro aplikace v energetických řetězech

• Vnější plášť z PVC

• Bend factor 12,5xd

• Celkové stínění

• Odolné proti olejům a oheň retardující

• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041059
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace