Koaxiální kabel TPE | CFKoax 50Ω

MAT90455662 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC Connector/ BNC Connector
5.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.  Maximální délka přenosu: 50 m * igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás! 

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace