TPE optické kabely | CFLG.LB, konektor SC (oba konce)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • Gradovaný skelný kabel pro nejnáročnější aplikace
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Connector SC/Connector SC
11
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace