Optický kabel z TPE | skleněné vlákno, konektor A: ST, konketor B: LC

LWL9040093 product image
igus-icon-lupe
  • Gradovaný skelný kabel pro nejnáročnější aplikace
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
Connector ST/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace