Optický kabel PVC | konektor A: LC, konektor B: SC

LWL99230011 product image
igus-icon-lupe
1. vnější plášť: tlakově extrudovaná PVC směs 2. Ohýbací síla: plastová textilie 3. Izolace: tlumící prvek z aramidem s vysokou pevností 4. Optický kabel: materiál LSZH ("low smoke & zero halogen") 5. Zesílení: velmi flexibilní a vysoce pevnostní aramidová slitina 6. Vláknová část: optický kabel vyrobený ze skla
igus-icon-lupe
1 z 2
LWL99230011 product image
1. vnější plášť: tlakově extrudovaná PVC směs 2. Ohýbací síla: plastová textilie 3. Izolace: tlumící prvek z aramidem s vysokou pevností 4. Optický kabel: materiál LSZH ("low smoke & zero halogen") 5. Zesílení: velmi flexibilní a vysoce pevnostní aramidová slitina 6. Vláknová část: optický kabel vyrobený ze skla
  • Pružný kabel z gradientního sklolaminátu pro použití v ohýbacích aplikacích
  • Vnější plášť z PVC
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Není odolné proti olejům
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL99230011
50/125
Connector LC/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace