Sběrnicový kabel | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 typu A, otevřený konec, délka 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Rovná na jedné straně/odkrytý kabel
3
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.  Maximální délka přenosu: 3 m * igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás! 

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace