Sběrnicový bus kabel | USB 2.0, TPE, konektor A: USB 2.0 typ A, konektor B: USB 2.0 typ A (zásuvka)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Pro aplikace v energetických řetězech
• Vnější plášť TPE
• Bend factor 12,5xd
• Celkové stínění
• Odolné proti olejům a oheň retardující
• Zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Rovně na obou stranách
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.  Maximální délka přenosu: 5 m * igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás! 

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Preprava a konzultace