Průmyslové kabely Profinet, PUR, konektor A: M12 rovná zásuvka s kódováním d, konektor B: M12 rovný čepem s kódováním d, 12.5xd

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace