igus-icon-lupe
- Pro aplikace s nejvyšším zatížením
- Vnější plášť z TPE
- Odolné proti chladicím kapalinám
- Flexibilní při nízkých teplotách
- Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
- Bez halogenů
- Bez silikonu
- Odolný proti UV záření
- Bez PVC
- Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
- CFRIP®
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT90436630
16+3 čep
igus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.