Přípojný kabel chainflex® rovný M12 x 1, CF.INI CF98

Ukončovaný model
MAT90410300 product image
igus-icon-lupe
  • Pro nejtěžší aplikace s vysokým zatížením a mimořádně malé poloměry ohybu až 4 x d
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT90410300
4 čep
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace