PMAFLEX PIS/PIH: Vysoce flexibilní, středně hmotné drážkované trubky – šedé

I-PIST-07S product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07S technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
I-PIST-07S product image
I-PIST-07S technical drawing
I-PIST-07S technical drawing
  • Speciálně modifikovaný polyamid 12
  • PIS: střední (jmenovitá šířka od 07 do 48)
  • PIH: velká (nominální šířka od 56 do 125)
  • Samoshášivé
  • Bez halogenů a kadmia
  • Dobré mechanické specifikace, a to i při nízkých teplotách
  • Teplotní rozsah: -50 °C až +95 °C; krátkodobé: +150 °C
  • Chemická odolnost: proti palivům, minerálním olejům, mazivům, zásadám, kyselinám, bázím atd.
igus-icon-lieferzeitI-PIST-07S
7
Jemný profil T – těsný poloměr ohybu
Nejste si jisti, zda se bude hodit?